??
CAD-Modellauswahl
AE41 49381533 25 34 8
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE41 - Abstreifer
Stückliste
AE41 49381533 25 34 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49381533
D
d
25.0 mm
D1
34.0 mm
NUT
Einbauraum
D2
32.0 mm
L1
5.0 mm
H
8.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.