??
CAD-Modellauswahl
KK03 49384380 45 37 15.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 49384380 45 37 15.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49384380
D
45.0 mm
D1
d1
37.00 mm
D2
d2
41.00 mm
NUT
Einbauraum
L1
15.50 mm
L2
3.20 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.