??
CAD-Modellauswahl
KK03 49417185 30 22 13.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 49417185 30 22 13.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49417185
D
30.0 mm
D1
d1
22.00 mm
D2
d2
26.00 mm
NUT
Einbauraum
L1
13.50 mm
L2
3.20 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.