??
CAD-Modellauswahl
KNA16 67044922 90 70 14
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KNA16 - Kolbendichtung
Stückliste
KNA16 67044922 90 70 14
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67044922
D
90.0 mm
DD
d
70.0 mm
NUT
Einbauraum
L
14.0 mm
L1
6.4 mm
L2
3.3 mm
D1
d1
84.2 mm
D2
d2
65.6 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.