??
CAD-Modellauswahl
KNA16 67064544 125 105 12
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KNA16 - Kolbendichtung
Stückliste
KNA16 67064544 125 105 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67064544
D
125.0 mm
DD
d
105.0 mm
NUT
Einbauraum
L
12.0 mm
L1
6.4 mm
L2
3.3 mm
D1
d1
119.3 mm
D2
d2
100.6 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.