??
CAD-Modellauswahl
KNA16 67065078 50 30 14
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KNA16 - Kolbendichtung
Stückliste
KNA16 67065078 50 30 14
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67065078
D
50.0 mm
DD
d
30.0 mm
NUT
Einbauraum
L
14.0 mm
L1
6.4 mm
L2
3.3 mm
D1
d1
44.3 mm
D2
d2
25.6 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.