??
CAD-Modellauswahl
AD48 67087391 85 97.2 10
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD48 - Abstreifer
Stückliste
AD48 67087391 85 97.2 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67087391
D
d
85.0 mm
D1
97.2 mm
NUT
Einbauraum
D2
91.0 mm
L1
7.1 mm
H
10.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.