??
CAD-Modellauswahl
AD48 67087392 90 102.2 9
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD48 - Abstreifer
Stückliste
AD48 67087392 90 102.2 9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67087392
D
d
90.0 mm
D1
102.2 mm
NUT
Einbauraum
D2
96.0 mm
L1
7.1 mm
H
9.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.