??
CAD-Modellauswahl
AD48 67088973 25 31.6 4.8
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD48 - Abstreifer
Stückliste
AD48 67088973 25 31.6 4.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67088973
D
d
25.0 mm
D1
31.6 mm
NUT
Einbauraum
D2
28.0 mm
L1
3.8 mm
H
4.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.