??
CAD-Modellauswahl
AD48 67088976 32 40 5.8
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD48 - Abstreifer
Stückliste
AD48 67088976 32 40 5.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67088976
D
d
32.0 mm
D1
40.0 mm
NUT
Einbauraum
D2
35.0 mm
L1
5.0 mm
H
5.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.