??
CAD-Modellauswahl
AD48 67088983 110 125 9.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD48 - Abstreifer
Stückliste
AD48 67088983 110 125 9.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67088983
D
d
110.0 mm
D1
125.0 mm
NUT
Einbauraum
D2
114.0 mm
L1
8.5 mm
H
9.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.