??
CAD-Modellauswahl
AD48 67090166 36 44.6 6.8
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD48 - Abstreifer
Stückliste
AD48 67090166 36 44.6 6.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67090166
D
d
36.0 mm
D1
44.6 mm
NUT
Einbauraum
D2
39.0 mm
L1
5.3 mm
H
6.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.