??
CAD-Modellauswahl
AD48 67090177 155 167.2 9.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD48 - Abstreifer
Stückliste
AD48 67090177 155 167.2 9.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67090177
D
d
155.0 mm
D1
167.2 mm
NUT
Einbauraum
D2
161.0 mm
L1
7.1 mm
H
9.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.