??
CAD-Modellauswahl
AD48 67130329 100 110.2 8
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD48 - Abstreifer
Stückliste
AD48 67130329 100 110.2 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67130329
D
d
100.0 mm
D1
110.2 mm
NUT
Einbauraum
D2
104.0 mm
L1
6.3 mm
H
8.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.