??
CAD-Modellauswahl
AD48 67148580 20 26 4.8
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD48 - Abstreifer
Stückliste
AD48 67148580 20 26 4.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67148580
D
d
20.0 mm
D1
26.0 mm
NUT
Einbauraum
D2
22.5 mm
L1
4.0 mm
H
4.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.