??
CAD-Modellauswahl
VRM01 67174160 75 95 5.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
VRM01 - Axialdichtung
Stückliste
VRM01 67174160 75 95 5.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67174160
D1
d1
75.0 mm
D2
d2
95.0 mm
NUT
Einbauraum
L
5.5 mm
B
4.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.