??
CAD-Modellauswahl
VRM02 67174175 45 63 6.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
VRM02 - Axialdichtung
Stückliste
VRM02 67174175 45 63 6.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67174175
D1
d1
45.0 mm
D2
d2
63.0 mm
NUT
Einbauraum
L
4.5 mm
H
6.5 mm
A
2.5 mm
B
3.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.