??
CAD-Modellauswahl
VRM02 67174231 20 37 6
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
VRM02 - Axialdichtung
Stückliste
VRM02 67174231 20 37 6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67174231
D1
d1
20.0 mm
D2
d2
37.0 mm
NUT
Einbauraum
L
4.0 mm
H
6.0 mm
A
2.5 mm
B
3.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.