??
CAD-Modellauswahl
VRM02 67174239 75 97 7.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
VRM02 - Axialdichtung
Stückliste
VRM02 67174239 75 97 7.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67174239
D1
d1
75.0 mm
D2
d2
97.0 mm
NUT
Einbauraum
L
5.5 mm
H
7.5 mm
A
2.8 mm
B
4.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.