??
CAD-Modellauswahl
KK03 67187862 100 82 22.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67187862 100 82 22.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67187862
D
100.0 mm
D1
d1
82.00 mm
D2
d2
96.00 mm
NUT
Einbauraum
L1
22.50 mm
L2
3.60 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.