??
CAD-Modellauswahl
KK03 67187869 200 180 31.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67187869 200 180 31.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67187869
D
200.0 mm
D1
d1
180.00 mm
D2
d2
196.00 mm
NUT
Einbauraum
L1
31.50 mm
L2
9.20 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.