??
CAD-Modellauswahl
KK03 67188025 110 96 22.4
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67188025 110 96 22.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188025
D
110.0 mm
D1
d1
96.00 mm
D2
d2
106.00 mm
NUT
Einbauraum
L1
22.40 mm
L2
5.20 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.