??
CAD-Modellauswahl
AE41 67188059 63 71 7
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE41 - Abstreifer
Stückliste
AE41 67188059 63 71 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188059
D
d
63.0 mm
D1
71.0 mm
NUT
Einbauraum
D2
69.0 mm
L1
4.0 mm
H
7.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.