??
CAD-Modellauswahl
AE42 67188179 70 82.6 12
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE42 - Abstreifer
Stückliste
AE42 67188179 70 82.6 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188179
D
d
70.0 mm
D1
82.6 mm
NUT
Einbauraum
L1
7.2 mm
H
12.0 mm
D2
76.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.