??
CAD-Modellauswahl
AD51 67188187 30 38 8
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD51 - Abstreifer
Stückliste
AD51 67188187 30 38 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188187
DD
d
30.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
38.0 mm
D2
33.5 mm
D3
36.0 mm
L1
4.0 mm
L
6.0 mm
H
8.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.