??
CAD-Modellauswahl
AD51 67188254 75 83 8
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD51 - Abstreifer
Stückliste
AD51 67188254 75 83 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188254
DD
d
75.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
83.0 mm
D2
78.5 mm
D3
81.0 mm
L1
4.0 mm
L
6.0 mm
H
8.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D