??
CAD-Modellauswahl
AD51 67188263 37 45 8
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD51 - Abstreifer
Stückliste
AD51 67188263 37 45 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188263
DD
d
37.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
45.0 mm
D2
40.5 mm
D3
43.0 mm
L1
4.0 mm
L
6.0 mm
H
8.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.