??
CAD-Modellauswahl
AE40 67188307 105 117.2 12
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE40 - Abstreifer
Stückliste
AE40 67188307 105 117.2 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188307
D
d
105.0 mm
D1
117.2 mm
NUT
Einbauraum
L1
7.2 mm
H
12.0 mm
D2
111.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.