??
CAD-Modellauswahl
AE47 67188313 55 63 7
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE47 - Abstreifer
Stückliste
AE47 67188313 55 63 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188313
D
d
55.0 mm
D1
63.0 mm
NUT
Einbauraum
D2
61.0 mm
L1
4.0 mm
H
7.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.