??
CAD-Modellauswahl
KK03 67188360 40 30 16.4
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67188360 40 30 16.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188360
D
40.0 mm
D1
d1
30.00 mm
D2
d2
35.40 mm
NUT
Einbauraum
L1
16.40 mm
L2
6.35 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.