??
CAD-Modellauswahl
KK03 67188367 60 48 20.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67188367 60 48 20.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188367
D
60.0 mm
D1
d1
48.00 mm
D2
d2
56.00 mm
NUT
Einbauraum
L1
20.50 mm
L2
4.20 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.