??
CAD-Modellauswahl
KK03 67188372 180 155 25.4
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67188372 180 155 25.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188372
D
180.0 mm
D1
d1
155.00 mm
D2
d2
171.72 mm
NUT
Einbauraum
L1
25.40 mm
L2
12.70 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.