??
CAD-Modellauswahl
AE47 67188429 60 68 7
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE47 - Abstreifer
Stückliste
AE47 67188429 60 68 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188429
D
d
60.0 mm
D1
68.0 mm
NUT
Einbauraum
D2
66.0 mm
L1
4.0 mm
H
7.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.