??
CAD-Modellauswahl
AE40 67188584 180 200 18
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE40 - Abstreifer
Stückliste
AE40 67188584 180 200 18
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188584
D
d
180.0 mm
D1
200.0 mm
NUT
Einbauraum
L1
10.2 mm
H
18.0 mm
D2
190.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.