??
CAD-Modellauswahl
AE41 67188630 165 177 10
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE41 - Abstreifer
Stückliste
AE41 67188630 165 177 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188630
D
d
165.0 mm
D1
177.0 mm
NUT
Einbauraum
D2
174.0 mm
L1
5.5 mm
H
10.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.