??
CAD-Modellauswahl
AE42 67188638 18 24.6 5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE42 - Abstreifer
Stückliste
AE42 67188638 18 24.6 5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188638
D
d
18.0 mm
D1
24.6 mm
NUT
Einbauraum
L1
3.8 mm
H
5.0 mm
D2
21.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.