??
CAD-Modellauswahl
AE40 67188668 160 175 16
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE40 - Abstreifer
Stückliste
AE40 67188668 160 175 16
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188668
D
d
160.0 mm
D1
175.0 mm
NUT
Einbauraum
L1
10.2 mm
H
16.0 mm
D2
167.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.