??
CAD-Modellauswahl
AE41 67188678 32 40 7
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE41 - Abstreifer
Stückliste
AE41 67188678 32 40 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188678
D
d
32.0 mm
D1
40.0 mm
NUT
Einbauraum
D2
38.0 mm
L1
4.0 mm
H
7.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.