??
CAD-Modellauswahl
AE42 67188762 200 220 18
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE42 - Abstreifer
Stückliste
AE42 67188762 200 220 18
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188762
D
d
200.0 mm
D1
220.0 mm
NUT
Einbauraum
L1
10.2 mm
H
18.0 mm
D2
210.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.