??
CAD-Modellauswahl
KK03 67188848 20 11 13.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67188848 20 11 13.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188848
D
20.0 mm
D1
d1
11.00 mm
D2
d2
17.00 mm
NUT
Einbauraum
L1
13.50 mm
L2
2.10 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.