??
CAD-Modellauswahl
KK03 67188849 280 250 35.4
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67188849 280 250 35.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188849
D
280.0 mm
D1
d1
250.00 mm
D2
d2
272.90 mm
NUT
Einbauraum
L1
35.40 mm
L2
9.52 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.