??
CAD-Modellauswahl
AE42 67188880 8 14.6 4.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE42 - Abstreifer
Stückliste
AE42 67188880 8 14.6 4.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188880
D
d
8.0 mm
D1
14.6 mm
NUT
Einbauraum
L1
3.8 mm
H
4.5 mm
D2
11.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.