??
CAD-Modellauswahl
AE42 67188881 20 28.3 7
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE42 - Abstreifer
Stückliste
AE42 67188881 20 28.3 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188881
D
d
20.0 mm
D1
28.3 mm
NUT
Einbauraum
L1
5.0 mm
H
7.0 mm
D2
23.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.