??
CAD-Modellauswahl
AE41 67188895 25 33 7
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE41 - Abstreifer
Stückliste
AE41 67188895 25 33 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188895
D
d
25.0 mm
D1
33.0 mm
NUT
Einbauraum
D2
31.0 mm
L1
4.0 mm
H
7.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.