??
CAD-Modellauswahl
AE42 67188900 140 155 16
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE42 - Abstreifer
Stückliste
AE42 67188900 140 155 16
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67188900
D
d
140.0 mm
D1
155.0 mm
NUT
Einbauraum
L1
10.2 mm
H
16.0 mm
D2
147.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.