??
CAD-Modellauswahl
AE40 67189209 110 122.2 12
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE40 - Abstreifer
Stückliste
AE40 67189209 110 122.2 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67189209
D
d
110.0 mm
D1
122.2 mm
NUT
Einbauraum
L1
7.2 mm
H
12.0 mm
D2
116.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.