??
CAD-Modellauswahl
KK03 67189294 115 97 22.4
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67189294 115 97 22.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67189294
D
115.0 mm
D1
d1
97.00 mm
D2
d2
111.00 mm
NUT
Einbauraum
L1
22.40 mm
L2
4.20 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.