??
CAD-Modellauswahl
KK03 67189297 100 80 25
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67189297 100 80 25
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67189297
D
100.0 mm
D1
d1
80.00 mm
D2
d2
95.00 mm
NUT
Einbauraum
L1
25.00 mm
L2
6.30 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.