??
CAD-Modellauswahl
AE41 67189305 210 225 13
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE41 - Abstreifer
Stückliste
AE41 67189305 210 225 13
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67189305
D
d
210.0 mm
D1
225.0 mm
NUT
Einbauraum
D2
222.0 mm
L1
6.5 mm
H
13.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.