??
CAD-Modellauswahl
AE41 67189307 160 172 10
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE41 - Abstreifer
Stückliste
AE41 67189307 160 172 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67189307
D
d
160.0 mm
D1
172.0 mm
NUT
Einbauraum
D2
169.0 mm
L1
5.5 mm
H
10.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.